Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura w czasie pracy [°C] | -20...85 |
Ochrona | IP 67; (z podłączoną wtyczką) |
Waga [g] | 132,83 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
Materiał | PA | ||||||||
Liczba portów rozdzielacza | 2 | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x konektor DEUTSCH, prosty; Styki: niklowany; Moment dokręcający: 0,6...1,5 Nm |
---|