Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | Kabel Ethernet, Kodowanie D |
Napięcie zasilania [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 686 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PVC, kolor zielony, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony |
---|