Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 1,5 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 908,7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiał | PUR | ||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo | ||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 15 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm |
---|