Konstrukcja | bezsilikonowy; styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | Przewód zasilający, Kodowanie T |
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12; (dla przewodu o przekroju 1,5 mm²) |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 29 |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PA |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo |
Materiał uszczelnienia | NBR |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski śrubowe: 0,75...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 8...10 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: PA; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; uszczelnienie: NBR; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,4 Nm |
---|