Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | Przewód zasilający, Kodowanie T |
Napięcie zasilania [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 1093,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | 15,4 x 15,4 x 52,8 |
Materiał | PP |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, czarny, Ø 8 mm; 4 x 1,5 mm² |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane |
---|