Konstrukcja | przeciwadhezyjna |
---|---|
Wykonanie | z zatyczką końcową |
Waga [g] | 118,5 |
---|---|
Instrukcja montażu | Czujnik należy umieścić powierzchnią aktywną z prawej strony (patrz rysunek); ze względu na materiał mosiądz może wystąpić zmniejszenie zakresu pomiarowego |
Wymiary [mm] | M36 x 1,5 |
Opis gwintu | M36 x 1,5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 30 |
Materiał | mosiądz przeciwadhezyjna; Nakrętki: mosiądz przeciwadhezyjna |
Moment dokręcający [Nm] | 7; (nakrętki zabezpieczające: 20) |
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Montaż
|
|
---|