Konstrukcja | styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
---|---|
Wykonanie | Przewód zasilający, Kodowanie T |
Napięcie zasilania [V] | < 60 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 563,2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Materiał | PUR | ||||||||
Odlewany materiał obudowy | PUR | ||||||||
Materiał nakrętki | cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi | tak | ||||||||
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi |
|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane |
Podłączenie | Przewód: 5 m, PUR, czarny; 4 x 1,5 mm² |
---|
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: T; Materiał obudowy: PUR |