You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Technika łączeniowa
  3. Przewody łączeniowe
  4. Przewody łączeniowe Ethernet
  5. E12423

Przewód Ethernetowy

E12423

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Przewód Ethernetowy

E12423

VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • Do podłączania czujnika do interfejsu parametryzacji
  • Do niezawodnego przesyłania sygnałów
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane; kabel ekranowany
Wykonanie Kabel Ethernet, Kodowanie D
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...90
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Waga [g] 1369
Wymiary [mm] 15 x 15 x 47,3
Materiał TPU
Odlewany materiał obudowy TPU
Materiał nakrętki cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 20 m, PVC, kolor zielony, ekranowany; 4 x 0,34 mm²
Połączenie elektryczne - wtyk
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: D; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany; Styki: pozłacane; Ekranowany przewód łączeniowy: ekran podłączony