1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. E11585

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Zastąpiony przez: EVT071 – Porównanie produktów: E11585 / EVT071

Przewód z wtykiem

ASTGH040VAS0002E04

E11585

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • cruus
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...100
Ochrona IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] 15 x 15 x 41,5
Materiał PVC
Materiał nakrętki stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - wtyk
Podłączenie Konektor: 1 x M12, prosty; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,7...0,9 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E11585-00 — 01.10.2004 —