1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. E11492

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Zastąpiony przez: EVC149 – Porównanie produktów: E11492 / EVC149

Przewód z gniazdem

ADOAF032MSS0002H03

E11492

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • cruus
Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Klasa ochrony III
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 3
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Ochrona IP 68
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] 17 x 10 x 26
Materiał PUR
Materiał nakrętki mosiądz / mosiądz
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M8, kątowy; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E11492-00 — 01.09.2008 —