Napięcie zasilania [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...90 |
---|---|
Ochrona | IP 68 |
Materiał | PVC |
---|---|
Odlewany materiał obudowy | PVC |
Materiał nakrętki | stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PVC; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Moment dokręcający: 0,6...0,7 Nm |
---|