You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Akcesoria
  3. Aktywatory, obiekty wzorcowe, magnesy i znaczniki
  4. Wyzwalacz do kodowanych czujników bezpieczeństwa
  5. E1103S

target zakodowany za pomocą RFID

E1103S

DEFINDED TARGET MN7xxS - CODABLE

target zakodowany za pomocą RFID

E1103S

DEFINDED TARGET MN7xxS - CODABLE

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Aplikacja
Montaż do czujników bezpieczeństwa z kodowaniem RFID MN7
Dane mechaniczne
Waga [g] 40,5
Wymiary [mm] 45 x 18 x 25
Materiał PA
Moment dokręcający [Nm] 0,8...2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.