1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. E10282

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Zastąpiony przez: EBC023 – Porównanie produktów: E10282 / EBC023

Rozdzielacze

ZDO8H059MSS0005H11

E10282

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

Do pobrania
Technische Details
Aplikacja
bezsilikonowy tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Klasa ochrony II
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] 4
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 12
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -15...80
Ochrona IP 67
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] 18 x 54 x 127
Materiał TPU
Liczba portów rozdzielacza 8
Typ złącza M12
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 8 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Przewód: 5 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Połączenie elektryczne - otwór
Podłączenie Konektor: 8 x M12; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — E10282-00 — 20.09.2010 —