Konstrukcja | bezsilikonowy; Bezhalogenu; styki pozłacane |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Maks. prąd obciążenia na moduł / slot [A] | 4 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 12 |
Temperatura otoczenia [°C] | -15...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Materiał | TPU |
Odlewany materiał obudowy | TPU |
Liczba portów rozdzielacza | 4 |
Typ złącza | M12 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 10 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm² |
Podłączenie | Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,5 Nm |
---|