You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. E10184

Podkładka ząbkowana

E10184

FAECHERSCHEIBE/M30/DIN6798/2X

Podkładka ząbkowana

E10184

FAECHERSCHEIBE/M30/DIN6798/2X

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Dane mechaniczne
Średnica wewnętrzna [mm] 31
Średnica zewnętrzna [mm] 48
Materiał Stahl verzinkt
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 2 szt.