Konstrukcja | bezsilikonowy |
---|---|
Bezsilikonowy | tak |
Napięcie zasilania [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 16 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...125 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 28 |
---|---|
Wymiary [mm] | 42 x 29 x 28 |
Materiał | PA |
Odlewany materiał obudowy | PA |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 6...8 mm |
Podłączenie | Konektor: 1 x wtyczka zaworowa typ A DIN, kątowy; Materiał obudowy: PA |
---|