Wymiary [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Aplikacja | uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 100 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...70 |
Ochrona | IP 65 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 299 |
---|---|
Typ montażu | wycięcie panelu: 91 x 43 mm |
Wymiary [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiał | Noryl UL94-V-0 |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|