You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Monitoring warunków pracy
  3. Sygnalizacja i wyświetlanie
  4. Wyświetlacze wartości procesowych
  5. DX2032

Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DX2032

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Wielofunkcyjny wyświetlacz do monitorowania obrotów, prędkości i czasu

DX2032

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

  • Do monitoringu prędkości obrotowej, prędkości, ilości lub czasu obsługi
  • Do wyświetlania i oceny sekwencji impulsów o wysokiej częstotliwości wejściowej
  • Wyraźnie widoczny wyświetlacz LCD
  • Intuicyjna obsługa dzięki wyświetlaczowi dotykowemu i tekstowi zwykłemu
  • Z czterema regulowanymi wyjściami przełączającymi i wyjściem analogowym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Cechy produktu
Wymiary [mm] 48 x 112 x 116
Aplikacja
Aplikacja uniwersalny kontroler i wyświetlacz dla wszystkich fizycznych jednostek które mogą być ustalone na podstawie sekwencji impulsów
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] 100
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 4; Liczba wyjść analogowych: 1
Wejścia
Liczba wejść binarnych 2
Wyjścia
Liczba wyjść binarnych 4
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 0...20
Maks. obciążenie [Ω] 270
Analogowe wyjście napięciowe [V] -10...10
Dokładność wyjścia analogowego [%] 0,1
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Rozdzielczość wyjścia analogowego 16 bit
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Temperatura składowania [°C] -25...70
Ochrona IP 65
Stopień ochrony zacisków IP 20
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Dane mechaniczne
Waga [g] 302,5
Typ montażu wycięcie panelu: 91 x 43 mm
Wymiary [mm] 48 x 112 x 116
Materiał Noryl UL94-V-0
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Kolorowy wyświetlacz wyświetlacz LCD, Ekran dotykowy
Połączenie elektryczne
Podłączenie zaciski śrubowe: