Aplikacja | sygnalizacja stanu maszyny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24; (zgodnie z SELV/PELV) | |
Pobór prądu [mA] | 1600 | |
Temperatura barwowa [K] | 4000 | |
Strumień świetlny [lm] | kolor czerwony: 101,2; kolor zielony: 188,8; niebieski: 37; biały: 285,2 | |
Uwaga do strumienia świetlnego [lm] |
|
|
Typ. czas życia [h] | 30000 |
Obwód wejść binarnych | 24 V PNP |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...45 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 |
Ochrona | IP 68 |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Dopuszczenie | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Waga [g] | 123,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | 1015 x 14,2 x 4,5 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Przewód: 0,3 m | |
Konektor: M12; kodowanie: A |
|
|
---|