Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japonia; Taiwan; Indie; Singapur; Chiny; Korea Południowa; Izrael | |
---|---|---|
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | ≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V) |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 13,56 |
Standard RFID | ISO 15693 |
Dystans do taga ID [mm] |
|
---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|
Protokół | CANopen |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
Odporność na wstrząsy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 180 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Powierzchnia aktywna | 5 pozycji do wyboru |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | obudowa: PA; części metalowe: stal kwasoodporna |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12, obrotowy z zatrzaskiem; kodowanie: A |