Aplikacja | Rozpoznawanie obiektów w systemach transportowych | |
---|---|---|
Dopuszczenia radiowe | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Singapur; Chiny | |
Notatka n/t dopuszczenia radiowego |
|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 75 |
Klasa ochrony | III |
Częstotliwość robocza [MHz] | 0,125 |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Prędkość przesuwu [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/odczyt od frontu | 150 | |||||||||
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/odczyt z boku | 150 | |||||||||
Note on distance read/read head |
|
|||||||||
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis od frontu [mm] | 300 | |||||||||
Odległość pomiedzy głowicami odczyt/zapis z boku [mm] | 300 | |||||||||
Uwaga dotycząca odległości między głowicami odczyt/zapis |
|
|||||||||
Dystans do taga ID [mm] |
|
Interfejs komunikacyjny | AS-i |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 456 |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
---|---|
AS-i_ID_kod [hex] | 3 |
Certyfikat AS-i | 87202 |
Waga [g] | 168,4 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Powierzchnia aktywna | 5 pozycji do wyboru |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12, obrotowy z zatrzaskiem; kodowanie: A |
---|