1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki kontroli ruchu
  4. Systemy przetwarzania impulsów
  5. Monitorowanie prędkości synchronicznej
  6. DS2505

DS2505

Jednostka przetwarzająca do monitorowania poślizgu i prędkości synchornicznej

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Niezawodne wykrywanie poślizgu, synchronizmu i różnicy impulsów
  • Dwa punkty przełączania do monitoringu poślizgu/synchronicznego
  • Wysoka częstotliwość wejściowa do 60 000 impulsów/minutę
  • Wiele konfigurowalnych funkcji monitorowania
  • Czytelny, jasny wyświetlacz OLED do programowania i wskazywania rzeczywistej wartości
  • ce
  • eac
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Wymiary [mm] 78 x 45 x 124,7
Aplikacja
Aplikacja system przetwarzania impulsów z mikroprocesorem do monitorowania poślizgu i prędkości synchronicznej; przetwarzanie różnicy impulsów
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe AC [V] 110...240
Napięcie znamionowe DC [V] 27
Tolerancja napięcia znamionowego [%] < 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] 20...10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] 50...60
Moc pobierana [W] 3
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść przekaźnikowych: 2
Wyjścia
Liczba wyjść przekaźnikowych 2
Obciążalność styku 6 A (250 V AC); B300, R300
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres ustawień Hz [Hz] 0,1...1000
Zakres ustawień [Imp/min] 1...60000
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...60
Temperatura składowania [°C] -40...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 80; (40 °C: 50 %)
Ochrona IP 50
Stopień ochrony zacisków IP 20
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Dane mechaniczne
Waga [g] 377,5
Wymiary [mm] 78 x 45 x 124,7
Materiał sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia LED, kolor zielony
Wyświetlacz OLED, 128 x 64 świecących
Uwagi
Uwagi
przepięcie kategorji II; stopień zanieczyszczenia 2
Połączenie elektryczne
terminale dwukomorowe: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — DS2505-00 — 13.05.2015 —