Częstotliwość AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 15...20 | |
Napięcie znamionowe AC [V] | < 400 | |
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] | 380...480 | |
Napięcie wyjściowe DC [V] | 24...28 | |
Klasa ochrony | I; (IEC 61140) | |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 32 DC) | |
Napięcie wyjścia [V] | nastawny; napięcie wyjściowe zgodne z SELV, PELV | |
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym [A] | 10 | |
Maks. Prąd wyjściowy przy max. napięciu wyjściowym [A] | 8,6 | |
Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy min. Napięciuwyjściowym [A] | 12 | |
Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy max. napięciuwyjściowym [A] | 10,3 | |
Moc wyjściowa (stała) [W] | 240 | |
Moc wyjściowa (szczyt.) [W] | 288 | |
Uwaga dotycząca mocy wyjściowej (szczyt.) [W] |
|
|
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 400 V AC / 50 Hz) | 0,53 | |
Uwaga dotycząca współczynnika mocy (napięcie nominalne 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 480 V AC / 50 Hz) | 0,52 | |
Uwaga dotycząca współczynnika mocy (napięcie nominalne 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Rezerwa mocy [%] | 20 | |
Liczba obwodów wyjściowych | 1 | |
Maks. tętnienie resztkowe [mV] | 50 | |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Ograniczenie prądu rozruchu | tak | |
Sprawność(napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [%] | 92,8 | |
Sprawność (napięcie znamionowe 480 V AC / 50 Hz) [%] | 92,9 | |
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] | 6 (60...70 °C) | |
Czas buforowania (napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 34 | |
Czas buforowania (napięcie znamionowe 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 54 | |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,7 | |
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,6 | |
Strata mocy (napięcie nominalne 400 V AC / 60 Hz) [W] | 18,6 | |
Strata mocy (napięcie nominalne 480 V AC / 50 Hz) [W] | 18,3 | |
Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego [V] | 35 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Praca przy przeciążeniu | stały prąd wyjścia |
Sygnał DC-OK | Wyjście przekaźnikowe |
Wyjście DC OK | 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A) |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Ochrona | IP 20; (EN 60529) | |
Stopień zabrudzenia | 2; (IEC 62103: zabronione są zanieczyszczenia przewodzące) |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Korekcja współczynnika mocy (PFC) | Wyjście przekaźnikowe (60 V DC; 0,3 A / 30 V DC; 1 A / 30 V AC; 0,5 A) |
Waga [g] | 891,6 |
---|---|
Typ montażu | szyna; (TH35 (EN 60715)) |
Wymiary [mm] | 124 x 62 x 122,5 |
Materiał | blacha stalowa |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski śrubowe: |
---|
Schemat blokowy
|
|
---|
Charakterystyka wyjściowa
|
|
---|
Carakterystyka wydajność / straty mocy
|
|
---|
Charakterystyka redukcji
|
|
---|
Charakterystyka czasu podtrzymania
|
|
---|