1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Zasilacze
  4. Zasilacze 24 VDC
  5. Zasilacze 24 VDC
  6. DN4013

DN4013

Zasilacz impulsowy 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-10A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do regulowanego zasilania sterowników, czujników, aktuatorów i elektroniki przemysłowej
  • Niskie straty mocy dzięki wysokiej sprawności
  • Długi czas buforowania sieci zasilającej
  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Duże rezerwy mocy
  • ce
  • cul
  • cruus
Obszerne dane techniczne w formacie PDF

Technische Details
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] 47...64
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Tolerancja 2 napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] wybór automatyczny
Napięcie znamionowe AC [V] < 230
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] 50...60
Napięcie wejściowe AC [V] 100...120 / 200...240
Napięcie wyjściowe DC [V] 24...28
Klasa ochrony I; (IEC 61140)
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak; (< 39 DC)
Napięcie wyjścia [V] nastawny; napięcie wyjściowe zgodne z SELV, PELV
Maks. Prąd wyjściowy przy min. napięcie wyjściowe [A] 10
Maks. Prąd wyjściowy przy max. napięciu wyjściowym [A] 8,6
Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy min. Napięciuwyjściowym [A] 12
Maks. szczyt. prądu wyjściowego przy max. napięciuwyjściowym [A] 10,3
Moc wyjściowa (stała) [W] 240
Moc wyjściowa (szczyt.) [W] 288
Uwaga dotycząca mocy wyjściowej (szczyt.)
≤ 45 °C dopuszczalna ciągła; > 45 °C < 1 minuty na każde 10 minut
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) 0,59
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) 0,51
Rezerwa mocy [%] 20
Liczba obwodów wyjściowych 1
Maks. tętnienie resztkowe [mV] 50
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] 3
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] 3
Ograniczenie prądu rozruchu tak
Sprawność (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [%] 91
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] 91,6
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść ≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] 6 (60...70 °C)
Czas buforowania sieci (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [ms] 46
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] 47
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] 3,73
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] 2,23
Strata mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [W] 23,7
Strata mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [W] 22
Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego [V] 35
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Praca przy przeciążeniu stały prąd wyjścia
Sygnał DC-OK Wyjście przekaźnikowe
Wyjście DC OK 60 V DC (0,3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0,5 A)
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia
należy zachować odpowiednią wolną przestrzeń do chłodzenia konwekcyjnego (patrz instrukcja obsługi)
Temperatura składowania [°C] -40...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95; (IEC 60068-2-30)
Ochrona IP 20; (EN 60529)
Stopień zabrudzenia 2; (IEC 62103: zabronione są zanieczyszczenia przewodzące)
Ochrona przed przegrzaniem true
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odporność na wibracje
IEC 60068-2-6 ±1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
Odporność na wstrząsy
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Dane mechaniczne
Waga [g] 875,5
Typ montażu szyna; (TH35 (EN 60715))
Wymiary [mm] 124 x 62 x 122,5
Materiał blacha stalowa
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
DC-ok 1 LED
Uwagi
Uwagi
Połączenie szeregowe wyjść tylko podobnych urządzeń do max.całkowitego napięcia 150 V DC
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie zaciski śrubowe:
diagramy i wykresy
Schemat blokowy
Charakterystyka wyjściowa
Carakterystyka wydajność / straty mocy
Charakterystyka redukcji
Charakterystyka czasu podtrzymania
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — DN4013-00 — 10.01.2014 —