1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. DN0202

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

DN0202

Wzmacniacz przełączający

N600/230VAC/0,08A

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Obudowa Obudowa do montażu na szynę DIN
Aplikacja
Aplikacja zasilanie i kontrola sygnałów
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe AC [V] < 230
Tolerancja napięcia znamionowego [%] 10
Tolerancja napięcia znamionowego 2 [%] 10
Częstotliwość znamionowa AC [Hz] 47...63
Napięcie pomocnicze dla czujników DC [V] 24; (±5 %, ≤ 40 mA)
Wyjścia
Obciążalność styku 4 A / 625 VA / 250 V AC
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...50
Ochrona IP 40
Stopień ochrony zacisków IP 20
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa do montażu na szynę DIN
Materiał sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia LED, kolor zielony
działanie 1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne
Podłączenie Zaciski: ...4 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — DN0202-00 — 06.03.2003 —