You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki prędkości
  4. Kompaktowy monitor prędkości obrotowej
  5. DI6001

Kompaktowy monitor prędkości

DI6001

DGA4012-WPKG/US

Kompaktowy monitor prędkości

DI6001

DGA4012-WPKG/US

  • Niezawodny, bezdotykowy monitoring prędkości obrotowej pod względem podobrotów
  • 2 w 1: czujnik prędkości i jednostka oceniająca w jednej niewielkiej obudowie
  • Łatwe ustawianie punktu przełączania przyciskiem uczenia
  • Do bezpośredniego podłączania do sterownika PLC
  • Ułatwiony montaż
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Strefa działania [mm] 12
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 68
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania
Dane elektryczne
Napięcie znamionowe DC [V] 10...36
Pobór prądu [mA] < 15
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250; (Wyjście impulsowe: 15)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 12
Regulowany zasięg działania nie
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres ustawień [Imp/min] 3...6000
Zasada pomiaru indukcyjna
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,8 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histereza [% z Sr] 10
Czasy reakcji
Opóźnienie rozruchu [s] 0...15
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min] 18000
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania funkcja uczenia
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 1031
Dopuszczenie UL
Zasilanie Class 2
Dane mechaniczne
Waga [g] 67,5
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M18 x 1 / L = 68
Opis gwintu M18 x 1
Materiał stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); PBT
Moment dokręcający [Nm] 35
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane