Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Strefa działania [mm] | 24 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Aplikacja | prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania |
---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 10...30 |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 10 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 24 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | nie |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...19,44 |
Zakres ustawień [Imp/min] | 5...9600 |
---|---|
Zasada pomiaru | indukcyjna |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 10 |
Opóźnienie rozruchu [s] | 0...30; (krok: 100 ms; domyślnie: 15 s) |
---|---|
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min] | 12000 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 636 | ||||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 182 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiał | PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, pokryty białym brązem |
---|