Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Strefa działania [mm] | 10 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Aplikacja | prosta kontrola obrotów oraz przesunięcia liniowego z wykryciem spadku prędkości poniżej wartości zadanej; zablokowania |
---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 10...36 |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 22 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania [mm] | 10 |
---|---|
Regulowany zasięg działania | nie |
Gwarantowany zasięg działania [mm] | 0...8,1 |
Zakres ustawień [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Zasada pomiaru | indukcyjna |
Współczynnik korekcji | stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,7 / mosiądz: 0,5 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3 |
---|---|
Histereza [% z Sr] | 10 |
Opóźnienie rozruchu [s] | 0...30; (krok: 100 ms; domyślnie: 15 s) |
---|---|
Maks. częstotliwość tłumienia [Imp/min] | 18000 |
Regulacja punktu przełączania | Potencjometr wieloobrotowy lub IO-Link |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 3262 |
Waga [g] | 221,42 |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Montaż | montaż zabudowany |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | mosiądz powłoka specjalna; PA; stal kwasoodporna; TPE-U |
Moment dokręcający [Nm] | 50 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|