Napięcie zasilania [V] | zgodnie z SELV/PELV |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 24 |
Napięcie wejściowe DC [V] | 19,2...30 |
Klasa ochrony | III |
Czas buforowania (napięcie znamionowe 24 V DC) [ms] | 10 |
Prąd w obwodzie zamkniętym [mA] | 8 |
Liczba kanałów | 2 |
Prąd znamionowy [A] | 6 |
Prąd znamionowy (element zabezpieczenia) [A] | 6 |
Całkowita pojemność elektryczna [mF] | 20 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...70 |
Ochrona | IP 20; (od czoła) |
Stopień zabrudzenia | 2 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 73 |
---|---|
Wymiary [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Wyświetlacz |
|
||
---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
Podłączenie | zaciski sprężynowe: |
---|
Charakterystyka wyjściowa
|
|
---|