Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 250 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść analogowych: 1 |
---|
Liczba wejść analogowych | 1 |
---|
Interfejs komunikacyjny | CAN |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 2 |
Liczba interfejsów USB | 1 |
Protokół | CANopen; SAE J1939 |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 215 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA czarny |
Wyświetlacz |
|
---|
Zegar czasu rzeczywistego | tak; z trybem uśpienia i przebudzenia |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|