Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Liczba interfejsów CAN | 1 |
---|---|
Liczba interfejsów RS232 | 1 |
Ochrona | IP 65 |
---|
Waga [g] | 125 |
---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 59 x 33,5 |
Materiał | PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Uwagi | Proszę nie stosować dla nowych projektów | |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12 |