Napięcie zasilania [V] | 10...32 DC |
---|---|
Moc pobierana [W] | 18 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 1; Liczba wejść analogowych: 1; Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Liczba wejść binarnych | 1 |
---|---|
Liczba wejść analogowych | 1 |
Wejście analogowe (prądowe) [mA] | 0...20 |
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] | 0...32 |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
---|
Liczba interfejsów CAN | 4 |
---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Liczba interfejsów USB | 2 |
Liczba interfejsów video (CVBS) | 2 |
Waga [g] | 3574 |
---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy |
Wymiary [mm] | 245 x 324 x 62 |
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 1024 x 768 | ||||||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||||||
Rozmiar wyświetlacza | 12" | ||||||
Podświetlenie | LED |
Zegar czasu rzeczywistego | tak |
---|
Uwagi | Proszę nie stosować dla nowych projektów |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12 |