Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | < 0,792; (24 V DC; z przełączonymi wyjściami: < 5000 mA) |
Moc pobierana [W] | 19 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|---|
Liczba wejść wideo | 2; (analogowy) |
Wejście wideo | PAL, NTSC |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2500 |
Wyjście audio | Stereo Line-Out |
Możliwości parametryzacji | CODESYS 3.5 |
---|---|
Funkcja PLC wg IEC 61131 3 | tak |
System operacyjny | Embedded Linux 4.14 |
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
Liczba interfejsów CAN | 4 |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 |
Liczba interfejsów USB | 1 |
Liczba interfejsów video (CVBS) | 2 |
Prędkość transmisji | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokół | CANopen; SAE J1939; dowolny protokół |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfejs | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Prędkość transmisji | 100 MBit/s | |
Protokół | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Prędkość transmisji | < 480 MBit/s |
---|---|
Wersja | 2.0 |
Temperatura otoczenia [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -30...80 | ||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | ||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 3000 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67; (dla podłączonych złącz z indywidualnie uszczelnionymi żyłami i wkręconymi wtykami M12 lub zaślepkami: IP 67) | ||
Stopień zabrudzenia | 2 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Próba udarowa ciągła |
|
||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||||||||||||||
Próba natrysku solanki |
|
Waga [g] | 1044,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ montażu | panel do zabudowy | ||||||
Wymiary [mm] | 176,6 x 114,1 x 41 | ||||||
Materiał | aluminium odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo | ||||||
Informacja o czasie użytkowania |
|
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementy wykonawcze |
|
||||
Rozdzielczość wyświetlacza | 800 x 480 | ||||
Typ wyświetlacza | Kolorowy wyświetlacz | ||||
Rozmiar wyświetlacza | 5" | ||||
Współczynnik kształtu | 16:10 | ||||
Podświetlenie | LED | ||||
Głębia kolorów | 18 Bit | ||||
Jasność [cd/m²] | < 600; (nastawny: 0...100 %; krok: 1 %) | ||||
Współczynnik kontrastu | 500:1 | ||||
Wersja z ekranem dotykowym | PCAP |
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 800 MHz |
---|---|
Pamięć robocza | 1 GByte RAM |
Pamięć masowa | 4 GByte Flash |
Zegar czasu rzeczywistego | tak; UTC, Podtrzymanie bateryjne |
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: D |
Konektor: M12; kodowanie: B |