Częstotliwość robocza [MHz] | 902...928 |
---|---|
Podłączenia anteny | 1; (Gniazdo TNC) |
Wzomcnienie anteny [dB] | 2,5 |
Impedancja [Ω] | 50 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 484,5 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materiał | obudowa: sztuczne tworzywo; Gniazdo TNC: Mosiądz / PTFE |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|