Wykonanie | niezarządzany przełącznik sieciowy do zastosowń obiektowych |
---|---|
Aplikacja | für PROFINET-Netzwerke |
Funkcja łańcuchowa | Zasilanie |
Napięcie zasilania [V] | 8...32 DC; ((US ; zgodnie z SELV/PELV)) |
---|---|
Napięcie znamionowe DC [V] | 12 / 24 |
Pobór prądu [mA] | 100; (US; 24 V: 50 mA) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Interfejs komunikacyjny | Ethernet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba interfejsów Ethernet | 6 | |||||||||
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | |||||||||
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||||||||
Notatka n/t interfejsów |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 | ||||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 | ||||
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 4000 | ||||
Ochrona | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Stopień ochrony (NEMA 250) | 6P | ||||
Stopień zabrudzenia | 2 | ||||
Chemikalia |
|
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Próba szybkiej zmiany temperatury |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 315,15 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy; Gniazdo: mosiądz niklowany |
Materiał uszczelnienia | FKM |
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
X1...X6 | Konektor: 6 x M12; kodowanie: D; uszczelnienie: FKM |
---|
XD1 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: L |
---|
XD2 | Konektor: 1 x M12; kodowanie: L; uszczelnienie: FKM |
---|