Aplikacja | Moduł wej/wyj do montażu w szafach sterowniczych |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC; (US ; zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 300...3900; (US) |
Klasa ochrony | III |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3,6 |
---|
Całkowita ilość wejść i wyjść | 16; (konfigurowalne) |
---|---|
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 8; Liczba wyjść binarnych: 8 |
Liczba wejść binarnych | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Poziom przełączania Wysoki [V] | 11...30 |
Poziom przełączania Niski [V] | 0...5 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Liczba wyjść binarnych | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Interfejs komunikacyjny | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard transmisji danych | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prędkość transmisji | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokół | MQTT JSON | ||||
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Notatka n/t interfejsów |
|
Typ transmisji | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
Liczba portów klasy A | 8 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...65 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 91 |
Waga [g] | 327,5 |
---|---|
Materiał | obudowa: PA kolor pomarańczowy |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |