Aplikacja | montaż obiektowy |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -10...50 |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 300 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść pneumatycznych: 1 |
---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 20...30; (poprzez płaski kabel) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Liczba wyjść pneumatycznych | 1; (wybierane wyjscie pneumatyczne NO/NC ; monostabilny) |
---|---|
Wyjścia zasilania aktuatora | AS-i |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 360 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | nie | |||||||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 344,2 |
---|---|
Typ montażu | szybki montaż |
Materiał | PA; POM; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
System pneumatyczny | 1 x 5/2-drogowy zawór suwakowy (nieprzecinający się) |
Zakres ciśnienia roboczego [bar] | 3...8 |
Zakres ciśnienia roboczego [MPa] | 0,3...0,8 |
Zakres ciśnienia roboczego [psi] | 44...116 |
Przepływ powietrza przy 6/5 bar [l/min] | 500 |
Skład sprężonego powietrza | sprężone powietrze niezaolejone klasy 6-3-1; sprężone powietrze zaolejone klasy 6-3-4 |
Sterowanie ręczne | naciśnij/zwolnij lub naciśnij/obróć/zablokuj |
Przyłącza rurowe | 8 mm |
Wylot powietrza | wylot powietrza można podłączyć poprzez połączenie rurowe |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12 |
Symbol pneumatyczny
|
|
---|