Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 250 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 3 |
Dodatkowe zasilanie [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść binarnych: 3 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Liczba wyjść binarnych | 3 |
---|---|
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 15...30; (do PELV) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 1000; (Kategoria użytkowania DC-13 (sterowanie elektromagnetyczne): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Wyjścia zasilania aktuatora | AUX |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 162 |
Wersja AS-i | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 273,7 |
---|---|
Typ montażu | bezpośrednie podłączenie do płaskiego kabla AS-i |
Materiał | PA; Styki nakłuwające: CuSn6 niklowane i cynowane |
Wyświetlacz |
|
---|
Podłączenie modułu | Przewody płaskie |
---|
Dostarczane elementy |
|
|
---|---|---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
technologia szybkiego montażu dla płaskiego przewodu AS-i: ; możliwe trzy pozycje |
Konektor: M12; kodowanie: A |
Konektor: M12; kodowanie: A |