You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. AC5021

Dolna część modułu AS-i

AC5021

EEMS-Base FC

Dolna część modułu AS-i

AC5021

EEMS-Base FC

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: AC5003 Porównanie produktów: AC5021 / AC5003 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Dodatkowe zasilanie [V] 24 DC
Wyjścia
Wykonanie elektryczne AS-i
Obciążalność styku < 2 A
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...85
Ochrona IP 67; (w zależności od użytej górnej części: IP 20 / IP 65 / IP 67)
Dane mechaniczne
Typ montażu Montaż na szynie DIN i płycie montażowej
Wymiary [mm] 45 x 80 x 20
Materiał PBT
Uwagi
Uwagi
zalecana tuleja do przewodu uziemiającego: A 2,8 x 0,5 DIN 46247
Dolna część modułu może być używana z górnymi częściami, w których styk 5 gniazda M12 jest podłączony do uziemienia funkcjonalnego (FE).
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
piny w górnej części modułu: