Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Obciążalność styku | < 2 A |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...85 |
---|---|
Ochrona | IP 67; (w zależności od użytej górnej części: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania |
---|
Waga [g] | 59,5 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej |
Wymiary [mm] | 45 x 80 x 20 |
Materiał | PBT |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
piny w górnej części modułu: |