Aplikacja | Bramka EtherNet/IP z funkcją bezpieczeństwa |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (AUX) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 750 |
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Liczba masterów AS-i | 2 |
Separacja elektryczna | tak |
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
---|---|
Zasilanie wejść | zgodnie z SELV/PELV |
Zasilanie [V] | 18...24 |
Podłaczenie | PNP |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 18...32; (zgodnie z SELV/PELV) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Interfejs komunikacyjny | Ethernet |
---|
Protokół | EtherCAT |
---|---|
Typ użycia | Programowanie |
Prędkość transmisji | 100 MBaud |
---|---|
Protokół | EtherNet/IP |
Typ użycia | Transmisja danych; Programowanie |
Protokół | FSoE |
---|
Prędkość transmisji | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ wtyczki | RJ45 |
Protokół | Modbus TCP |
Typ użycia | Programowanie |
Prędkość transmisji | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ wtyczki | RJ45 |
Protokół | TCP/IP |
Typ użycia | Programowanie |
Prędkość transmisji | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Typ wtyczki | RJ45 |
Protokół | UDP/IP |
Typ użycia | Programowanie |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...45 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...70 |
Ochrona | IP 20 |
Spełnia wymogi |
|
||
---|---|---|---|
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
Żywotność TM (dodatkowe informacje) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
Wersja AS-i | 3.0 |
---|---|
Profil mastera AS-i | M4 |
Certyfikat AS-i | 125301 |
Waga [g] | 811 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Materiał | aluminium malowane proszkowo; blacha stalowa ocynkowana; PC |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|