1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki do zaworów
  5. Czujniki do zaworów ćwierćobrotowych
  6. AC326A

AC326A

Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Do monitorowania położeń zaworów
  • Zapewnia niezawodne wskazania położenia aktuatorów zaworów
  • Załączanie i monitorowanie usterek zaworu elektromagnetycznego
  • Układ bezkontaktowy i samoczyszczący
  • Szybki i pewny montaż tylko trzema śrubami
  • ce
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Strefa działania [mm] 4
Wymiary [mm] 55 x 60 x 35
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA] < 160
Klasa ochrony III
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Strefa działania Puck [mm] 74
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -10...50
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
Oznaczenie ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
Wskazówka do ATEX oznaczenie urządzenia
tylko w połączeniu z obudową ochronną
EMC
EN 50295
MTTF [lata] 310
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i 2.1
Dostępny tryb rozszerzonego adresowania tak
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 7
AS-i_ID_kod [hex] A.E
Dane mechaniczne
Waga [g] 766,5
Wymiary [mm] 55 x 60 x 35
Materiał obudowa: PBT kolor pomarańczowy; osłona: PC czarny; wtyk: stal kwasoodporna; Gniazdo: stal kwasoodporna; obudowa ochronna: stal kwasoodporna
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor zielony
Funkcja 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
obudowa ochronna
Wspornik montażowy: 1
śruba imbusowa: 2 x M5 x 35
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M12
Połączenie elektryczne - wtyk
Elektrischer Anschluss Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — PL-PL — AC326A — 01.07.2013 —