Aplikacja | Wydłużenie sieci AS-i o kolejne 100m |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 60; (z linii AS-i) |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | |
Ochrona | IP 20 | |
Stopień zabrudzenia | 2 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 170 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | PA 6.6 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|