Wykonanie | Tylko do pracy z masterami AS-i o profilu M4 |
---|---|
Aplikacja | Do zabudowy w szafie sterowniczej |
Napięcie zasilania [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] | 30 |
Dodatkowe zasilanie [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. pobór prądu z dodatkowego zasilania [mA] | 1100; (AUX) |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść przekaźnikowych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP; (typ 2 wg IEC 61131-2) |
Zasilanie wejść | AUX |
Zasilanie [V] | 18...30; (DC AUX) |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 1000 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | 6...10 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | 0...2 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 11 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Zakres napięcia DC [V] | 24; (AUX; Wyjścia O1 + O3 i O2 + O4 muszą być zasilane parami o tym samym napięciu. 2 x 24 V DC) |
---|---|
Zakres napięcia AC [V] | 10...240; (Wyjścia O1 + O3 i O2 + O4 muszą być zasilane parami o tym samym napięciu. 2 x 240 V AC) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 6000; (obciążenie rezystancyjne) |
Maks. sumaryczne obciążenie prądowe wyjść [A] | 6; (obciążenie rezystancyjne) |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 4 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -25...75 | |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90; (bez kondensacji) | |
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] | 2000 | |
Ochrona | IP 20 | |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 | |
Stopień zabrudzenia | 2 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 248 | ||||||
Uwagi | Urządzenie powinno być zasilane ze źródła izolowanego; Układ zasilania powinien być wyposażony w bezpiecznik wymieniony na liście UL (patrz załączony arkusz danych).; Alternatywnie do zasilania AUX można użyć zasilacza klasy 2. |
Wersja AS-i | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresowanie AS-i | wtyk do adresowania | |||||||||||||||
Rozszerzony tryb adresowania | tak | |||||||||||||||
Profil mastera AS-i | M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | A.7 | |||||||||||||||
Kod AS-i ID1 [hex] | 7; (zamocowany) | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 124301 | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Waga [g] | 203,35 |
---|---|
Typ montażu | Montaż na szynie DIN |
Materiał | sztuczne tworzywo; PC-GF20 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | nagłówki pinów: 4 x ; Odstęp: 5,0 mm |
---|