You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. Moduły I/O
  4. Moduły polowe ProcessLine do zastosowań w branży spożywczej
  5. AC2916

Moduł AS-i ProcessLine

AC2916

ProcessLine 4AI C IP69K

Moduł AS-i ProcessLine

AC2916

ProcessLine 4AI C IP69K

  • Opracowane specjalnie do użytku w obszarach mokrych w przemyśle spożywczym
  • Higieniczna konstrukcja bez narożników i krawędzi
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Wyraźnie widoczne, mocne diody LED do sygnalizacji działania, stanu przełączenia i błędu
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
Aplikacja
Aplikacja strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA] 450
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść analogowych: 4
Wejścia
Zasilanie wejść AS-i
Liczba wejść analogowych 4; (podłączenie czujników 2- i 3-przewodowych)
Wejście analogowe (prądowe) [mA] 4...20
Wejścia analogowe (napięciowe) [V] 18...30
Maksymalny spadek napięcia na elemencie przy zasilaniu znamionowym [V] 10
Rozdzielczość wejścia analogowego 1 bit = 1 µA
Precyzyjne wejście analogowe [%] 0,5
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -5...70
Temperatura składowania [°C] -25...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 90; (zmniejsza się liniowo do 50 % (40 °C) bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza [m] 2000
Ochrona IP 68; IP 69K
Stopień zabrudzenia 2
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 62026-2
EN 61000-6-2
MTTF [lata] 98
Klasyfikacja AS-i
Wersja AS-i 2.11; 3.0
Rozszerzony tryb adresowania nie
Profil mastera AS-i M3; M4
AS-i profil S-7.3.E
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 7
AS-i_ID_kod [hex] 3.E
Certyfikat AS-i 101108
Dane mechaniczne
Waga [g] 607
Wymiary [mm] Ø 137,3 / L = 80
Materiał tuleja gwintowana: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Osłona: PP
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
sygnał analogowy LED, kolor żółty Kanały AI1...AI4
działanie LED, kolor zielony AS-i
Błąd LED, kolor czerwony
Połączenie elektryczne
Podłączenie modułu M12
Akcesoria
Akcesoria (opcjonalne)
Osłona: M12, E70297
Konektor kabla płaskiego wypierający izolację:, E70455
klucz dynamometryczny:, E70390
Uwagi
Uwagi
Gdy czujniki i siłowniki są zasilane z AS-i, obciążenie nie może przekraczać maksymalnie 380 mA.
Obciążenie dla pojedynczego przyłącza czujnika nie może przekraczać 200 mA.
Pomiędzy czujnikiem a siecią ASi istnieje połączenie elektryczne.
MEW = % wartości końcowej zakresu pomiarowego
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - AS-i
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm
Połączenie elektryczne - Przyłącze procesowe
Konektor: 4 x M12; kodowanie: A; Moment dokręcający: 1,2...1,4 Nm