Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 280 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 6 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 4; Liczba wyjść przekaźnikowych: 4 |
---|
Liczba wejść binarnych | 4 |
---|---|
Obwód wejść binarnych | PNP |
Zasilanie wejść | AS-i |
Zasilanie [V] | 18...30 |
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] | 200 |
Prąd wejściowy Wysoki [mA] | > 3 |
Prąd wejściowy Niski [mA] | < 1,5 |
Poziom przełączania Wysoki [V] | > 10 |
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo | tak |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Zakres napięcia DC [V] | 24 |
Zakres napięcia AC [V] | 240 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2500 |
Liczba wyjść przekaźnikowych | 4 |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 |
---|---|
Ochrona | IP 20 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.0 |
---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 7 |
AS-i_ID_kod [hex] | 0 |
Certyfikat AS-i | 11601 |
Typ montażu | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa |
---|---|
Wymiary [mm] | 45 x 135 x 51,5 |
Materiał | PA; PVC |
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria (opcjonalne) |
|
---|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | COMBICON: |
---|