Aplikacja | montaż obiektowy |
---|
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 75 |
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 4 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
---|
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Liczba wyjść binarnych | 4 |
Podłaczenie | PNP |
Zakres napięcia DC [V] | 10...30; (do PELV; poprzez okrągły przewód) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Separacja galwaniczna | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i_ID_kod [hex] | 0 | |||||||||||||||
Certyfikat AS-i | 08901 | |||||||||||||||
Bity danych |
|
Materiał | PUR |
---|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 5 x 1,5 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12; kodowanie: A |