1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. AC2415

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2411 – Porównanie produktów: AC2415 / AC2411
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

Moduł AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

AC2415

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
  • asi
Do pobrania
Technische Details
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Pobór prądu [mA] < 142
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] 4
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wyjść binarnych: 2
Wejścia
Liczba wejść binarnych 2
Obwód wejść binarnych PNP
Napięcie zasilania [V] 20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie [mA] 100
Prąd wejściowy Wysoki [mA] > 5
Prąd wejściowy Niski [mA] < 1,5
Min. poziom przełączania: sygnał wysoki [V] 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo tak
Zasilanie wejść AS-i
Wyjścia
Wykonanie elektryczne AS-i
Liczba wyjść binarnych 2
Podłaczenie PNP
Zakres napięcia DC 10...30; (do PELV; poprzez okrągły przewód)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Separacja galwaniczna tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 50295
klasyfikacja AS-i
AS-i profil S-3.0
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 3
AS-i_ID_kod [hex] 0
certyfikat AS-i 05801
Bity danych
Bit danych D0 D1 D2 D3
Gniazdo I-1 I-2 O-3 O-4
Pin 2+4 2+4 4 4
Dane mechaniczne
Materiał PUR
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie LED, kolor zielony
Funkcja LED, kolor żółty
Uwagi
Uwagi
Wejścia i wyjścia muszą być odizolowane galwanicznie.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m; 5 x 1,5 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — AC2415-00 — 19.06.2012 —