Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|---|
Strefa działania [mm] | 4 |
Wymiary [mm] | 55 x 60 x 35 |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 40 |
Wykonanie elektryczne | AS-i |
---|
Strefa działania [mm] | 4 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 924 |
Wersja AS-i | 2.1 |
---|---|
Rozszerzony tryb adresowania | tak |
Konfiguracja AS-i E_A [hex] | 0 |
AS-i_ID_kod [hex] | A.F |
Certyfikat AS-i | 74901 |
Waga [g] | 149,5 |
---|---|
Montaż | montaż niezabudowany |
Wymiary [mm] | 55 x 60 x 35 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|