1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. AC2307

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuł alternatywny: AC2317 – Porównanie produktów: AC2307 / AC2317
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

AC2307

Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
  • asi
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Strefa działania [mm] 4
Wymiary [mm] 55 x 60 x 35
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 26,5...31,6 DC
Strefa działania
Strefa działania [mm] 4
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...70
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 50081-1
EN 61000-6-2
Klasyfikacja AS-i
Konfiguracja AS-i E_A [hex] 7
AS-i_ID_kod [hex] F
Certyfikat AS-i 15101
Dane mechaniczne
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] 55 x 60 x 35
Materiał PBT; PC; wtyk: stal kwasoodporna; Gniazdo: stal kwasoodporna
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor zielony
Funkcja 1 x LED, kolor czerwony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - Gniazdo
Podłączenie Konektor: 1 x M12
Połączenie elektryczne - wtyk
Elektrischer Anschluss Konektor: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — AC2307-00 — 19.06.2012 —